ZHDS380 August 2026 DRV8374-Q1
ADVANCE INFORMATION
DRV8374-Q1 中的功率损耗包括待机功率损耗、LDO 功率损耗、FET 导通和开关损耗以及二极管损耗。FET 导通损耗在 DRV8374-Q1 的总功率耗散中占主导地位。在启动和故障情况下,输出电流远大于正常电流;务必将这些峰值电流及持续时间考虑在内。总器件耗散是三个半桥中每个半桥耗散的总功率。器件可耗散的最大功率取决于环境温度和散热。请注意,RDS,ON 随温度升高而增加,因此随着器件发热,功率耗散也会增大。在设计 PCB 和散热时,应考虑这一点。
下面显示了梯形控制的每个损耗计算公式的摘要。
|
损耗类型 |
梯形 |
场定向控制 |
|---|---|---|
|
由于静态电流造成的功率损耗 |
Pstandby = VM x IVM_TA | |
|
LDO |
PLDO = (VM-VGVDD) x IGVDD PLDO = (VM-VAVDD) x IAVDD |
|
|
FET 导通 |
PCON = 2 x (IPK(trap))2 x Rds,on(TA) | PCON = 3 x (IRMS(FOC))2 x Rds,on(TA) |
|
FET 开关 |
PSW = IPK(trap) x VPK(trap) x trise/fall x fPWM | PSW = 3 x IRMS(FOC) x VPK(FOC) x trise/fall x fPWM |
|
二极管 |
Pdiode = 2 x IPK(trap) x VF(diode)x tDEADTIME x fPWM | Pdiode = 6 x IRMS(FOC) x VF(diode) x tDEADTIME x fPWM |