ZHCSJL0 April 2019 DRV3245E-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV3245E-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动 应用。此器件适用于高温汽车 应用 ,根据 ISO 26262 标准中有关功能安全应用的相应要求设计 而成。该器件具有三个半桥驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还具有先进的 FET 保护和监控功能。电荷泵驱动器可在冷启动运行期间实现 100% 占空比并支持低电池电压。凭借所集成的电流检测放大器、相位比较器和基于 SPI 的配置省去了大多数外部和无源组件,从而减少了所需物料并减小了印刷电路板 (PCB) 空间。
DRV3245E-Q1 器件还为内部时钟集成了诊断和保护功能,并可提供常用系统诊断检查支持,二者皆可进行实例化并通过 SPI 进行报告。这种集成 特性 的灵活性使得该器件能够无缝集成到各种安全架构中。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV3245E-Q1 | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |