ZHCSRG7 January   2023 DRV2901

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用范围
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Block Diagrams
    2. 7.2 Feature Description
      1. 7.2.1 Error Reporting
      2. 7.2.2 Device Reset
      3. 7.2.3 Device Protection System
        1. 7.2.3.1 Overcurrent (OC) Protection With Current Limiting and Overload Detection
        2. 7.2.3.2 Overtemperature Protection
        3. 7.2.3.3 Undervoltage Protection (UVP) and Power-On Reset (POR)
  8. Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
  9. Power Supply Recommendations
    1. 9.1 System Power-up/power-down Sequence
      1. 9.1.1 Powering Up
      2. 9.1.2 Powering Down
    2. 9.2 System Design Recommendations
      1. 9.2.1 VDD Pin
      2. 9.2.2 VREG Pin
      3. 9.2.3 OTW Pin
  10. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

DRV2901 是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统仅需一个简单的无源 LC 解调滤波器即可提供高质量、高效的放大功能,并符合 EMI 标准。该器件需要两个电源,一个为 12V,用于 GVDD 和 VDD,另外一个为 12V 至 48V,用于 PVDD。由于内部上电复位,DRV2901 不需要上电时序控制。

DRV2901 具有一个片上集成创新保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。DRV2901 具有一个全新的专有限流电路,可降低在高电平瞬态期间器件关断的可能性。

器件信息(1)
器件型号封装封装尺寸(标称值)
DRV290144 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)14.0mm x 6.1mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-CE6E1D9D-FFC1-4189-ADCF-85325FB2B861-low.gifDRV2901 功能方框图