ZHCSDA8E January 2015 – May 2018 DRV10975
PRODUCTION DATA.
DRV10975 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1.5A 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声、低外部组件数量 应用而设计。
DRV10975 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可通过 FG 引脚或 I2C 提供电机速度反馈。
DRV10975 器件 采用了 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。该器件提供睡眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。待机模式 (4.5mA) 型号会使稳压器保持运行,而休眠模式 (80μA) 型号会使稳压器停止工作。在使用稳压器为外部微控制器供电的 应用 中使用待机模式型号。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV10975 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 6.40mm |
| VQFN (24) | 5.00mm × 4.00mm | |
| DRV10975Z | 散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP) (24) | 7.80mm × 6.40mm |
| VQFN (24) | 5.00mm × 4.00mm |