ZHCSFD6H July 2016 – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | VDDIO(数字电源)斜坡后的 AVD(模拟电源)斜坡延迟。 在电源斜变之前,AVD 和 VDDIO 电位不得超过 0.3V。(3) | 从电压斜坡开始的时间 | -100 | 100 | ms | |
| VDDIO 斜坡时间 | 100 | ms | ||||
| AVD 斜坡时间 | 100 | ms | ||||
| T2 | MDC 前导码之前的上电后稳定时间,用于访问寄存器。 在该最长等待时间之后的任何时间传入的 MDC 前导码都有效。 | MDIO 被拉至高电平,用于 32 位串行管理初始化 | 200 | ms | ||
| T3 | 上电所需的硬件配置锁存时间 | 200 | ms | |||
| T4 | 硬件配置引脚转换为输出驱动器 | 64 | ns | |||
| T5 | 上电后的快速链路脉冲传输延迟 | 1.5 | s | |||