ZHCSSC2 june   2023 DDC3256

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Mechanical Data

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ZWX|336
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

DDC3256 是一款 24 位、256 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。它结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。

光电二极管等多达 256 个独立的低电平电流输出器件可直接连接到其输入并并行(同时)进行数字化。

对于全部 256 路输入中的每一路,该器件都有一个低噪声、低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。积分时间可在 50μs 至 1.6ms 范围内调整,从而能够以出色的精度连续测量 fA 至 μA 级别的电流。积分器的输出通过片上低功耗 ADC 进行数字化,而转换得到的数字代码通过单个 LVDS 对进行传输,该 LVDS 对经过设计,可尽可能地减少高通道数环境中的噪声耦合。

DDC3256 采用 1.85V 单电源供电。该器件采用 13.2mm × 17.2mm2 336 焊球 0.8mm 间距 BGA 封装,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。片上基准缓冲器和旁路电容器(位于 BGA 上)有助于尽可能地降低外部元件要求并进一步减小布板空间。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)(2)
DDC3256ZWXZWX(NFBGA,336)17.2mm × 13.2mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20210430-CA0I-FFDG-XZ9N-LPBTBFNWRGVT-low.svg简化原理图