ZHCSOO6C August 2000 – August 2021 DCV010505 , DCV010505D , DCV010512 , DCV010512D , DCV010515 , DCV010515D , DCV011512D , DCV011515D , DCV012405 , DCV012415D
PRODUCTION DATA
DCV01 系列是一个 1W、1500Vrm 隔离式非稳压直流/直流转换器模块系列。DCV01 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCV01 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可用于需要增强型隔离的安全隔离电路。请参阅Section 8.3 中的定义。 |
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DCV01xxxx | PDIP (7) | 19.18mm × 10.60mm |
SOP (7) | 19.18mm × 10.60mm |