ZHCSQT7E October 2001 – July 2022 DCR010503 , DCR010505 , DCR011203 , DCR011205 , DCR012403 , DCR012405
PRODUCTION DATA
DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。
DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DCR01 | PDIP (10) | 22.86mm × 6.61mm |
| SOP (12) | 17.90mm × 7.50mm |
DCR01 方框图