ZHCSJP7I December 2000 – September 2020 DCP010505B , DCP010505DB , DCP010507DB , DCP010512B , DCP010512DB , DCP010515B , DCP010515DB , DCP011512DB , DCP011515DB , DCP012405B , DCP012415DB
PRODUCTION DATA
DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP01B 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCP01B 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
| 警告:此产品具有运行隔离功能,仅可用于信号隔离。不可作为需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分使用。请参阅特性说明 中的定义。 |
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DCP01xxxxB | PDIP (7) | 19.18mm × 10.60mm |
| SOP (7) |
单路输出方框图
双路输出方框图