ZHCSIU5A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A0 | 7 | I | 四态地址输入 |
| AGND | 14 | GND | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| CLR | 16 | I | 异步清除引脚(低电平有效) |
| LDAC | 8 | I | 用于同步输出更新的载入 DAC 引脚(低电平有效) |
| SCL | 6 | I | 串行接口时钟 |
| SDA | 5 | I/O | 向输入寄存器中输入数据或从中输出数据。此引脚为双向开漏数据线,必须通过外部上拉电阻器连接到电源电压。 |
| VDD | 13 | PWR | 模拟电源电压(1.8V 至 5.5V)。 |
| VOUTA | 1 | O | DAC A 的模拟输出电压 |
| VOUTB | 2 | O | DAC B 的模拟输出电压 |
| VOUTC | 3 | O | DAC C 的模拟输出电压 |
| VOUTD | 4 | O | DAC D 的模拟输出电压 |
| VOUTE | 9 | O | DAC E 的模拟输出电压 |
| VOUTF | 10 | O | DAC F 的模拟输出电压 |
| VOUTG | 11 | O | DAC G 的模拟输出电压 |
| VOUTH | 12 | O | DAC H 的模拟输出电压 |
| VREFIN | 15 | I/O | 器件的参考输入 |