ZHCSNQ9 September 2023 DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | DEV-LOCK | RESERVED | EN-INT-REF | VOUT-PDN-0 | RESERVED | VOUT-PDN-1 | RESERVED | ||||||||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-00b | R/W-7Fh | R/W-00b | R/W-1b | ||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | RESERVED | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
| 14 | DEV-LOCK | R/W | 0 | 0:器件未锁定。 1:器件锁定,器件会锁定所有寄存器。要将此位重设为 0(解锁器件),需先将解锁代码写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,然后向 DEV-LOCK 位写入 0。 |
| 13 | RESERVED | R/W | 0 | 始终写入 0。 |
| 12 | EN-INT-REF | R/W | 0 | 0:禁用内部基准。 1:启用内部基准。在使用内部基准增益设置之前,必须设置此位。 |
| 11-10、2-1 | VOUT-PDN-x | R/W | 11 | 00:给通道 x 上电 01:通过 10KΩ 连接至 AGND,将通道 x 断电 10:通过 100KΩ 连接至 AGND,将通道 x 断电 11:通过高阻态连接至 AGND,将通道 x 断电 |
| 9-3、0 | RESERVED | R/W | 1 | 始终写入 1。 |