ZHCSVK2A March 2024 – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODUCTION DATA
TA = +25°C 时的典型值,自然通风工作温度范围内的最小值和最大值,典型电源电压,fCLK = 10.24GHz,单音调振幅 = 0dBFS,fOUT = 1GHz,除非另有说明。输入时钟贡献已被相位噪声分析仪消除。
| fCLK = 8GHz |
| DES2XL 和 DES2XH 模式,DEM/抖动关闭 |
| DES2XL 模式 |
| 从 100Hz 集成到 30MHz,DEM/抖动打开 |
| NRZ 模式 |
| fCLK = 10.24GHz |
| NRZ 模式 |
| 从 100Hz 集成到 30MHz,DEM/抖动关闭 |
| DES2XL 模式 |