此策略也使用周期性同步信号,但 NCO 累加器未复位。只有每个 NCO 内的内部频率寄存器会被同步信号校正。这可确保 NCO 在发生翻转后恢复到适当的频率,但 NCO 的相位未校正。此策略适用于非相控阵系统,在这些系统中,可以容忍偶尔的任意相位突变。
- 对 NCO_AR=0 进行编程,将累加器配置为不被同步事件复位。
- 将 NCO 配置为使用 SYSREF 作为同步源 (NCO_SYNC_SRC=2)。对 SPI_SYNC=1 进行编程。
- 确保 SYSREF 发生器配置为连续/周期性输出。
- 由于累加器不会定期复位,因此无论 SYSREF 频率如何,用户都可以随意对任何 NCO 频率进行编程。SYSREF 的周期仍必须是多帧/EMB 周期的倍数。
- 当 NCO 运行时,其内部频率寄存器的任何翻转都将在下一个 SYSREF 脉冲中进行校正(频字从 SEU 抗扰度 FREQ 寄存器重新复制而来)。NCO 将在不正确的频率下短暂运行,然后返回到正确的频率(但具有任意相位)。