ZHCSFZ0D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。
| 器件型号(1)(2) | 输出类型 | 通道数量 |
|---|---|---|
| DAC38RF83 | 差分 | 2 |
| DAC38RF93 | 2 | |
| DAC38RF85 | 1 | |
| DAC38RF80 | 单端 | 2 |
| DAC38RF90 | 2 | |
| DAC38RF84 | 1 |
1.84GHz 和 2.14GHz 下的 2 x 20MHz LTE,展频为 800MHz