ZHCSCN1A July   2014  – August 2014 CSD25304W1015

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语表
  7. 7机械封装和可订购信息
    1. 7.1 CSD25304W1015 封装尺寸
    2. 7.2 焊盘布局建议
    3. 7.3 卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 小封装尺寸
  • 低高度(高度为 0.62mm)
  • 无铅
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • 芯片级封装 (CSP) 1 x 1.5mm 晶圆级封装

2 应用范围

  • 电池管理
  • 负载开关
  • 电池保护

3 说明

这款 27mΩ,20V P 通道器件设计用于在超薄且具有出色散热特性的 1.0mm × 1.5mm 小外形封装内提供最低的导通电阻和栅极电荷。

顶视图
p0099-01_lps210.gif

产品概要

TA = 25°C 典型值 单位
VDS 漏源电压 -20 V
Qg 栅极电荷总量 (4.5V) 3.3 nC
Qgd 栅漏栅极电荷 0.5 nC
RDS(on) 漏源导通电阻 VGS = –1.8V 65
VGS = -2.5V 36
VGS = -4.5V 27
VGS(th) 电压阀值 -0.8 V

订购信息(1)

器件 数量 介质 封装 出货
CSD25304W1015 3000 7 英寸卷带 1.0mm × 1.5mm 晶圆级封装 卷带封装
CSD25304W1015T 250 7 英寸卷带
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

最大绝对额定值

TA = 25°C 单位
VDS 漏源电压 -20 V
VGS 栅源电压 ±8 V
ID 持续漏极电流(1) –3.0 A
IDM 脉冲漏极电流(2) –41 A
PD 功率耗散 0.75 W
TJ,
Tstg
运行结温和
储存温度范围
-55 至 150 °C
  1. 器件在 105ºC 温度下运行
  2. RθJA 典型值 = 165°C/W,脉宽 ≤100μs,占空比 ≤1%

RDS(on) 与 VGS 间的关系

graph07p2_SLPS510.png

栅极电荷

graph04_frontpage_SLPS510.png