ZHCS976C June   2012  – June 2015 CSD18503Q5A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6器件和文档支持
    1. 6.1 社区资源
    2. 6.2 商标
    3. 6.3 静电放电警告
    4. 6.4 术语表
  7. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 Q5A 封装尺寸
    2. 7.2 建议印刷电路板 (PCB) 布局
    3. 7.3 建议模板开口
    4. 7.4 Q5A 卷带信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

2 应用范围

  • 直流 - 直流转换
  • 次级侧同步整流
  • 电池电机控制

3 说明

这款 40V、3.4mΩ、5mm x 6mm SON NexFET™ 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。

俯视图

CSD18503Q5A P0093-01_LPS198.gif

增加文本,调节间距

产品概要

TA = 25°C 典型值 单位
VDS 漏源极电压 40 V
Qg 栅极电荷总量 (4.5V) 13 nC
Qgd 栅漏栅极电荷 4.3 nC
RDS(on) 漏源导通电阻 VGS = 4.5V 4.7 mΩ
VGS = 10V 3.4 mΩ
VGS(th) 阈值电压 1.8 V

订购信息(1)

器件 数量 包装介质 封装 运输
CSD18503Q5A 2500 13 英寸卷带 SON 5mm × 6mm 塑料封装 卷带封装
CSD18503Q5AT 250 7 英寸卷带
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

绝对最大额定值

TA = 25°C 值 单位
VDS 漏源极电压 40 V
VGS 栅源极电压 ±20 V
ID 持续漏极电流(受封装限制),TC = 25°C 时测得 100 A
持续漏极电流(受芯片限制),TC = 25°C 时测得 121
持续漏极电流,TA = 25°C 时测得(1) 19
IDM 脉冲漏极电流,TA = 25°C(2) 321 A
PD 功率耗散(1) 3.1 W
功耗,TC = 25°C 时测得 120
TJ,
Tstg
工作结温,
储存温度
-55 至 150 °C
EAS 雪崩能量,单一脉冲
ID = 56A,L = 0.1mH,RG = 25Ω
157 mJ
  1. RθJA = 40°C/W,这是在厚度为 0.06 英寸的环氧板 (FR4) 印刷电路板 (PCB) 上的 1 英寸2 2 盎司 的铜过渡垫片上测得的典型值。
  2. 最大 RθJC = 1.3°C/W,脉冲持续时间 ≤100μs,占空比 ≤1%

RDS(on) 与 VGS 间的关系

CSD18503Q5A D007_SLPS358.gif

栅极电荷

CSD18503Q5A D004_SLPS358_FP.gif