ZHCSMV0A August 2021 – May 2022 CDCDB803
PRODUCTION DATA
CDCDB803 是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为第 1 代到第 6 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和 8 输出使能引脚,可以单独配置和控制所有 8 个输出。CDCDB803 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。它还符合或超过了 DB2000Q 的参数规格。CDCDB803 采用 6mm × 6mm 48 引脚 VQFN 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CDCDB803 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |
CDCDB803 系统图