ZHCSQW1E December 1998 – August 2022 CD54HC4511 , CD74HC4511 , CD74HCT4511
PRODUCTION DATA
CD54HC4511、CD74HC4511 和 CD74HCT4511 是 BCD 转 7 段锁存器/解码器/驱动器,具有四路地址输入 (D0−D3)、一路消隐 (BL) 输入(低电平有效)、灯测试 (LT) 输入和一路锁存器使能 (LE) 输入(高电平时启用锁存器存储 BCD 输入)。当 LE 为低电平时,锁存器禁用,从而使输出对 BCD 输入透明。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC4511 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HC4511 | N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
| D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm | |
| PW (TSSOP, 16) | 5.00mm × 4.40mm | |
| CD74HCT4511 | N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
显示屏