ZHCSJS2M November 1997 – May 2019 CD54HC4051 , CD54HC4052 , CD54HC4053 , CD54HCT4051 , CD74HC4051 , CD74HC4052 , CD74HC4053 , CD74HCT4051 , CD74HCT4052 , CD74HCT4053
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | CL
(pF) |
MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL, tPLH | Propagation delay | Switch IN to OUT | CDx4HC4051 | 15 | 4 | ns | ||
CDx4HCT4051 | 4 | |||||||
CDx4HC4052 | 4 | |||||||
CDx4HCT4052 | 4 | |||||||
CDx4HC4053 | 4 | |||||||
CDx4HCT4053 | 4 | |||||||
tPHZ, tPLZ | Switch turn-off (S or E) | CDx4HC4051 | 15 | 19 | ns | |||
CDx4HCT4051 | 19 | |||||||
CDx4HC4052 | 21 | |||||||
CDx4HCT4052 | 21 | |||||||
CDx4HC4053 | 18 | |||||||
CDx4HCT4053 | 18 | |||||||
tPZH, tPZL | Switch turn-on (S or E) | CDx4HC4051 | 15 | 19 | ns | |||
CDx4HCT4051 | 23 | |||||||
CDx4HC4052 | 27 | |||||||
CDx4HCT4052 | 29 | |||||||
CDx4HC4053 | 18 | |||||||
CDx4HCT4053 | 20 | |||||||
CPD | Power dissipation
capacitance(1) |
CDx4HC4051 | 50 | pF | ||||
CDx4HCT4051 | 52 | |||||||
CDx4HC4052 | 74 | |||||||
CDx4HCT4052 | 76 | |||||||
CDx4HC4053 | 38 | |||||||
CDx4HCT4053 | 42 |