ZHCSQV5B November 1998 – July 2022 CD54HC245 , CD54HCT245 , CD74HC245 , CD74HCT245
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CDx4HC(T)245 是一款具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 (OE) 引脚控制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC245F | J(CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD74HC245 | N(PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm |
| DW(SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
| CD54HCT245F | J(CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD74HCT245 | N(PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm |
| DW(SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
功能框图