ZHCSWD1C December 2023 – May 2024 CD54AC240 , CD54AC244 , CD54ACT240 , CD54ACT241 , CD54ACT244 , CD74AC240 , CD74AC244 , CD74ACT240 , CD74ACT241 , CD74ACT244
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
RCA CD54/74AC240、CD54/74AC241 和 CD54/74AC244 以及 CD54/74ACT240、CD54/74ACT241 和 CD54/74ACT244 三态八通道缓冲器/线路驱动器采用 RCA 的高级 CMOS 技术。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CDx4AC/ACT24x | DW(SOIC,20) | 12.8mm x 10.3mm | 12.8mm x 7.5mm |
| N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 24.33mm x 6.35mm |
简化版原理图