ZHCSWZ1D March 2003 – July 2025 CD74ACT157
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | A 或 B | 任一 Y | 2.4 | 9.5 | 2.5 | 8.6 | ns |
| tPHL | 2.4 | 9.5 | 2.5 | 8.6 | |||
| tPLH | A/B | 任一 Y | 3.6 | 14.5 | 3.8 | 13.2 | ns |
| tPHL | 3.6 | 14.5 | 3.8 | 13.2 | |||
| tPLH | G | 任一 Y | 3.4 | 13.5 | 3.6 | 12.3 | ns |
| tPHL | 3.4 | 13.5 | 3.6 | 12.3 | |||