ZHCSWV5C January 2001 – August 2024 CD54ACT00 , CD74ACT00
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CDx4ACT00 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm | 19.3mm × 6.35mm | |
| J(CDIP,14) | 19.55mm x 7.9mm | 19.55mm x 6.7mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)