RCA-CDx4AC373 和 CDx4ACT373 八路透明三态锁存器使用 RCA 高级 CMOS 技术。
器件信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
本体尺寸(3) |
| CDx4AC/ACT373 |
DW(SOIC,20) |
12.80mm × 10.3mm |
12.80mm × 7.50mm |
| N(PDIP,20) |
24.33mm × 9.4mm |
24.33mm × 6.35mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 本体尺寸(长 x 宽)为标称值,不包括引脚。