ZHCSXP4A December   1998  – December 2024 CD54AC299 , CD54ACT299 , CD74AC299 , CD74AC323 , CD74ACT299

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 说明
  4. 引脚配置和功能
  5. 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件:
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 静态电气特性,AC 系列
    6. 4.6 静态电气特性,ACT 系列
    7. 4.7 开关特性,交流系列
    8. 4.8 开关特性,ACT 系列
  6. 参数测量信息
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持(模拟)
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

静态电气特性,AC 系列

特性 测试条件 VCC (V) 环境温度 (TA) - °C 单位
+25 -40 至+85 -55 至 +125
VI (V) IO (mA) 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VIH 高电平输入电压 1.5 1.2 1.2 1.2 V
3 2.1 2.1 2.1
5.5 3.85 3.85 3.85
VIL 低电平输入电压 1 5 0.3 0.3 0.3 V
3 0.9 0.9 0.9
5.5 1.65 1.65 1.65
VOH 高电平输出电压 VIH 或 VIL -0.05 1.5 1.4 1.4 1.4 V
-0.05 3 2.9 2.9 2.9
-0.05 4.5 4.4 4.4 4.4
-4 3 2.58 2.48 2.4
-24 4.5 3.94 3.8 3.7
(1) (2)
CD54AC299 CD74AC299 CD74AC323 CD54ACT299 CD74ACT299
-75 5.5 3.85
-50 5.5 3.85
VOL 低电平输出电压 VIH 或 VIL 0.05 1.5 0.1 0.1 0.1 V
0.05 3 0.1 0.1 0.1
0.05 4.5 0.1 0.1 0.1
12 3 0.36 0.44 0.5
24 4.5 0.36 0.44 0.5
(1) (2)
CD54AC299 CD74AC299 CD74AC323 CD54ACT299 CD74ACT299
75 5.5 1.65
50 5.5 1.65
II 输入漏电流 VCC 或 GND 5.5 ±0.1 ±1 ±1 μA
IOZ 三级泄漏电流 VIH 或 VIL VO= VCC 或 GND 5.5 ±0.5 ±5 ±10 μA
Ice 静态电源电流,MSI VCC 或 GND 0 5.5 8 80 160 μA
一次测试一个输出,最大持续时间为 1 秒。为了尽可能减少功率耗散,测量方法是强制施加电流并测量电压。
测试证实,传输线驱动能力在 +85°C 下至少为 50Ω,在 +125°C 下至少为 75Ω。