ZHCSTS4B April 2003 – April 2024 CD74AC174
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | –55°C to 125°C | –40°C to 85°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
fmax | 8 | 9 | MHz | ||||
tPLH | CLK | Any Q | 169 | 154 | ns | ||
tPHL | 169 | 154 | |||||
tPLH | CLR | Any Q | 181 | 165 | ns | ||
tPHL | 181 | 165 |