ZHCSS43E November   1998  – June 2026 CD74AC14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性(PDIP 封装)
    5. 4.5 电气特性(SOIC 封装)
    6. 4.6 开关特性(PDIP 封装)
    7. 4.7 开关特性(SOIC 封装)
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性(PDIP 封装)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC TA = 25°C − 55°C 至 125°C − 40°C 至 85°C 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VT+正向阈值 5V 2.6 3.4 2.6 3.4 2.6 3.4 V
VT-负向阈值 5V 1.6 2.4 1.6 2.4 1.6 2.4 V
∆VT 迟滞 (VT+ − VT−) 5V 0.5 0.5 0.5 V
VOH VI = VT+ IOH = -50µA 1.5V 1.4 1.4 1.4 V
3V 2.9 2.9 2.9
4.5V 4.4 4.4 4.4
IOH = -4mA 3V 2.58 2.4 2.48
IOH = -24mA 4.5V 3.94 3.7 3.8
IOH = -50mA(1) 5.5V 3.85
IOH = -75mA(1) 5.5V 3.85
VOL VI = VT− IOL = 50µA 1.5V 0.1 0.1 0.1 V
3V 0.1 0.1 0.1
4.5V 0.1 0.1 0.1
IOL = 12mA 3V 0.36 0.5 0.44
IOL = 24mA 4.5V 0.36 0.5 0.44
IOL = 50mA(1) 5.5V 1.65
IOL = 75mA(1) 5.5V
II VI = VCC 或 GND 5.5V ±0.1 ±0.1 ±0.1 µA
ICC VI = VCC 或 GND IO = 0 5.5V 4 80 40 µA
Ci 10 10 10 pF
一次测试一个输出,持续时间不超过 1 秒。为了尽可能减少功率耗散,测量方法是强制施加指定电流并测量电压。测试证实在 85°C 下至少具有 50Ω 传输线驱动能力,在 125°C 下具有 75Ω 传输线驱动能力。