ZHCSXP7A January 2003 – December 2024 CD54AC109 , CD74AC109
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| fclock | 时钟频率 | 100 | 114 | MHz | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5 | 4.4 | ns | ||
| CLR 或 PRE 为低电平 | 4.5 | 3.9 | |||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | J 或 K | 5.5 | 4.8 | ns | ||
| th | 保持时间,在 CLK↑ 之后 | J 或 K | 0 | 0 | ns | ||
| trec | 恢复时间,在 CLK↑ 之前 | CLR ↑ 或 PRE↑ | 2.5 | 2.2 | ns | ||