ZHCSQ80D November 1998 – March 2022 CD54HC251 , CD54HCT251 , CD74HC251 , CD74HCT251
PRODUCTION DATA
'HC251 和 'HCT251 是具有三态输出的 8 通道数字多路复用器,采用高速硅栅 CMOS 技术制造。它们具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性,还能够驱动 10 个 LSTTL 负载。由于具有三态特性,在总线系统中将它们与总线连接是理想做法。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC251F | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD54HCT251F | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HC251M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT251M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC251E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT251E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
功能方框图