ZHCSQ62F November 1998 – March 2022 CD54HC173 , CD54HCT173 , CD74HC173 , CD74HCT173
PRODUCTION DATA
CDx4HC173 和 CDx4HCT173 包含四个独立的 D 型触发器,带有共享时钟 (CP)、复位 (MR) 和数据使能(E1,E2)引脚。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC173F | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD54HCT173F3A | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD74HC173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT173E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HC173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT173M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC173PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框图