ZHCSPT1G February 1998 – October 2022 CD54HC73 , CD74HC73 , CD74HCT73
PRODUCTION DATA
’HC73 和 CD74HCT73 采用硅栅 CMOS 技术,可实现相当于 LSTTL 器件的运行速度。具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性,还能够驱动 10 个 LSTTL 负载。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD74HC73M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT73M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC73E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT73E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC73F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |