ZHCSPS2E November 1998 – October 2022 CD54HC534 , CD54HC564 , CD54HCT534 , CD54HCT564 , CD74HC534 , CD74HC564 , CD74HCT534 , CD74HCT564
PRODUCTION DATA
’HC534、’HCT534、’HC564 和 ’HCT564 是高速八路 D 型触发器,使用硅栅 CMOS 技术制造而成。这些器件具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性,还能驱动 15 个 LSTTL 负载。由于输出驱动能力强以及三态特性,它们在总线系统中非常适合与总线连接。这两种类型功能相同,只是引脚排列方式不同。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC564M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HCT564M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HC534E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HC564E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT534E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT564E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD54HC534F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD54HCT534F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD54HCT564F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
功能图