ZHCSOB4H November 1998 – June 2021 CD54HC4075 , CD74HC4075
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件包含三个独立的 3 输入或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B + C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC4075M | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
| CD74HC4075E | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
| CD74HC4075NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
| CD74HC4075PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| CD54HC4075F | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
| CD54HC4075FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
功能引脚分配