’HC4066 和 CD74HCT4066 器件包含四个独立的数控模拟开关,这些开关使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
这些开关具有金属栅 CD4066B 器件的线性导通电阻特性。每个开关由其控制输入端的高电平电压进行开通。
器件信息| 器件型号 | 温度范围 (°C) | 封装(1) |
|---|
| CD74HC4066 | -55 至 125 | D(SOIC,14) |
| -55 至 125 | PW(TSSOP,14) |
| CD74HCT4066 | -55 至 125 | D(SOIC,14) |
功能方框图
逻辑图