ZHCSQW7D February 1998 – August 2022 CD54HC4020 , CD54HCT4020 , CD74HC4020 , CD74HCT4020
PRODUCTION DATA
’HC4020 和 ’HCT4020 是 14 级纹波进位二进制计数器。所有计数器级均为控制器/外设触发器。输入脉冲每出现一次负时钟转换,级的状态计数加一;MR 线上出现高电压电平会将所有计数器重置为零状态。所有输入和输出均采用缓冲机制。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD54HC4020 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HC4020CD74HC4020 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
| N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm | |
| CD54HCT4020 | J(CDIP、16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD74HCT4020CD74HCT4020 | D(SOIC、16) | 9.90mm × 3.90mm |
| N(PDIP、16) | 19.31mm × 6.35mm |
功能方框图