ZHCSQ18E November 1997 – February 2022 CD54HC367 , CD54HC368 , CD54HCT367 , CD74HC367 , CD74HC368 , CD74HCT367 , CD74HCT368
PRODUCTION DATA
HC367、HCT367、HC368 和 CD74HCT368 硅栅 CMOS 三态缓冲器是通用型高速同相和反相缓冲器。HC367 和 HCT367 是同相缓冲器,而 HC368 和 CD74HCT368 是反相缓冲器。它们具有大驱动电流输出,因而即使在驱动大的总线电容时仍能实现高速运作。这些电路具有很低的 CMOS 电路功耗,然而速度却与低功耗肖特基 TTL 电路不相上下。这两种电路均能够驱动多达 15 个低功耗肖特基输入。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC367M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC368M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT367M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HCT368M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC367E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HC368E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT367E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD74HCT368E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD54HC367F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD54HC368F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
| CD54HCT367F3A | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
功能方框图