ZHCSPB3D September 1998 – November 2021 CD54HC151 , CD54HCT151 , CD74HC151 , CD74HCT151
PRODUCTION DATA
’HC151 和 ’HCT151 是单路 8 通道数字多路复用器,具有 A、B、C 三个二进制控制输入和一个低电平有效使能 (G) 输入。三个二进制信号从 8 个通道中选择 1 个。输出既有反相 (W) 也有同相 (Y)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CD74HC151M | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| CD74HC151E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| CD54HC151F3A | 陶瓷双列直插封装 (CDIP) (16) | 24.38mm × 6.92mm |
功能图