ZHCSXQ1G November 1998 – January 2025 CD54HC147 , CD74HC147 , CD74HCT147
PRODUCTION DATA
CDx4HC147 和 CD74HCT147 属于 9 输入优先级编码器。这两款器件通过使用隐含的十进制“0”来提供 10 线路至 4 线路优先级编码功能。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| CD54HC147 | J(CDIP、16) | 21.34mm × 6.92mm |
| CD74HC147 | N(PDIP,16) | 19.31mm × 6.35mm |
| D(SOIC,16) | 9.90mm × 3.90mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5.00mm × 4.40mm | |
| CD74HCT147 | N(PDIP,16) | 19.31mm × 6.35mm |
功能方框图