ZHCSS45D November 1998 – April 2024 CD54AC245 , CD54ACT245 , CD74AC245 , CD74ACT245
PRODMIX
'AC245 和 'ACT245 是采用高级 CMOS 逻辑技术的八路总线收发器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| CD74AC245/CD74ACT245 | N(PDIP,20) | 24.33mm x 9.4mm | 24.33mm x 6.35mm |
| DW(SOIC,20) | 12.80mm x 10.3mm | 12.80mm x 7.50mm | |
| CD54AC245/CD54ACT245 | J(CDIP,20) | 24.2mm x 7.62mm | 24.2mm x 6.92mm |
| CD74ACT245 | DB(SSOP,20) | 7.2mm x 7.8mm | 7.2mm x 5.3mm |
逻辑图(正逻辑)