ZHCSWW2C January 2001 – August 2024 CD54ACT08 , CD74ACT08
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 6 | V | |
| IIK(2) | 输入钳位电流 | (VI < 0 或 VI > VCC) | ±20 | mA | |
| IOK (2) | 输出钳位电流 | (VO < 0 或 VO > VCC) | ±50 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | (VO = 0 至 VCC) | ±50 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±100 | mA | |||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65°C | 150 | °C | |