ZHCSWF9D November 1998 – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161
PRODUCTION DATA
| TA = 25°C | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| VCC | 电源电压 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | V | ||||
| VCC = 3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| VCC = 5.5 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.5V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | V | ||||
| VCC = 3V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | 0 | VCC | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 4.5V 至 5.5V | -24 | -24 | -24 | mA | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 24 | 24 | 24 | |||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.5V 至 3V | 50 | 50 | 50 | ns/V | ||||
| VCC = 3.6V 至 5.5V | 20 | 20 | 20 | |||||||