ZHCSWE5E November 1998 – August 2024 CD4016B
PRODUCTION DATA
用于模拟或数字信号高压类型(20V 额定值)的传输或多路复用。
CD4016B B 系列类型是用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。四个独立双向开关中的每一个都有单个控制信号输入,可在给定开关的导通或关断状态下同时偏置 p 和 n 器件。
CD4016B B 系列类型采用 14 引线气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、14 引线双列直插式塑料封装(后缀为 E)、14 引线小外形封装(后缀为 M、MT、M96 和 NSR)和 14 引线薄型紧缩小外形封装(后缀为 PW 和 PWR)。
原理图 - (1/4) 转换部分