ZHCSWR4C April 2024 – October 2025 CC3350 , CC3351
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率范围 | 2412 | 2472 | MHz | ||
| 灵敏度:对于 11b 速率,为 8% PER;对于 11g/n/ax 速率,为 10% PER | 1Mbps DSSS | -98.5 | dBm | ||
| 2Mbps DSSS | -95.8 | ||||
| 11Mbps CCK | -90.5 | ||||
| 6Mbps OFDM | -93.7 | ||||
| 54Mbps OFDM | -76 | ||||
| HT MCS0 MM 4K | -93.5 | ||||
| HT MCS7 MM 4K | -73.4 | ||||
| HE MCS0 4K | -93.2 | ||||
| HE MCS7 4K | -74 | ||||
| 最大输入电平:对于 11b 速率,为 8% PER;对于 11g/n/ax 速率,为 10% PER | 1 DSSS | 0 | dBm | ||
| OFDM6、HT MCS0、HE MCS0 | 0 | ||||
| OFDM54、HT MCS7、HE MCS7 | -9 | ||||
| 相邻信道抑制 | 1Mbps DSSS | 45 | dB | ||
| 11Mbps CCK | 39 | ||||
| 6Mbps OFDM | 20 | ||||
| 54Mbps OFDM | 3 | ||||
| HT MCS0 | 20 | ||||
| HT MCS7 | 3 | ||||
| HE MCS0 | 16 | ||||
| HE MCS7 | -1 | ||||
| RSSI 精度 | -90dBm 至 -30dBm | -3 | 3 | dB |