ZHCSEA8A October   2015  – October 2015
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Demodulator
      2. 7.3.2 PWM Control
        1. 7.3.2.1 PWM_CTRL Input
        2. 7.3.2.2 PWM1, PWM2
        3. 7.3.2.3 Self-Switching
        4. 7.3.2.4 Duty Cycle Adjustment
      3. 7.3.3 Current Sense Amplifier
      4. 7.3.4 Voltage Regulator
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Power Transfer
        1. 7.4.1.1 Dynamic Power Limiting™
      2. 7.4.2 Communication
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Capacitor Selection
        2. 8.2.2.2 Current Monitoring Requirements
        3. 8.2.2.3 Input Regulation
        4. 8.2.2.4 System Input Power Requirements
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Layout Notes
    2. 10.2 Layout Examples
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档 
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 符合无线充电联盟 (WPC) V1.2 A11 低功耗发送器规范的 5V 发送器模拟前端 (AFE)
  • 专为与 bq500511 WPC 控制器搭配使用而设计
  • 适用于 WPC 和 5V 专用无线电源发送器
  • 支持 5W 的接收器输出功率
  • 在无线电源发送器中集成了所需的全部模拟功能
    • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器和同步 N 沟道功率场效应晶体管 (FET)
    • 精确的电流感测
    • 变频振荡器
    • 高效稳压器
    • 用于对接收器信号进行解码的高灵敏度解调器
  • 双芯片解决方案实现了效率超过 75% 的高效发送器设计
  • 超低待机功耗,即使在数字 Ping 过程中也可实现 (< 30mW)
  • 动态电源限制 (DPL)™ 通过功率受限的输入源实现正常运行
  • 系统发光二极管 (LED) 指示充电状态和故障状态
  • 精准的外来物体检测 (FOD) 方法

2 应用

  • 适用于智能手机和可穿戴应用且符合 WPC 标准的无线发送器
  • 专用无线充电器和发送器
  • 医疗和可穿戴应用

3 说明

bq50002 是一款高度集成的无线电源发送器模拟前端,其中包含实现符合 WPC 标准的 5V 发送器所需的全部模拟组件。bq50002 将全桥电源驱动器与 MOSFET、变频振荡器、双通道通信解调器、线性稳压器以及保护电路相集成。为实现紧凑型双芯片无线电源发送器解决方案,bq50002 必须与数字控制器 bq500511 搭配使用。 bq500511 可安全接合 Rx 器件、接收充电器件传输的通信数据包以及根据 WPC v1.2 规范管理功率传输。

该系统支持外来物体检测 (FOD),具体方法是通过持续监视传输功率并将功率值与接收器报告的接收功率相比较。 该功能可防止因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产生功率损耗。 为此,bq50002 使用电流感测放大器对输入直流电流进行高精度测量。 如果在功率传输过程中出现任何异常情况,bq500511 会对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个经 WPC 认证的低成本、稳健耐用的无线电源系统设计。

bq50002 采用 5.00mm × 5.00mm 32 引脚散热增强型四方扁平无引线 (QFN) 封装。

器件信息 (1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
bq50002 QFN (32) 5.00mm x 5.00mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。


简化电路原理图

bq50002 alt_lusbw1.gif

效率与 电源间的关系

bq50002 D013_slusbw1.gif