ZHCSHD3M October 2017 – November 2026 BQ2980 , BQ2982
PRODUCTION DATA
ZVCHG(0V 充电)是一项特殊功能,允许为电量严重耗尽而导致电压低于 FET 驱动器电荷泵关断电压 (VDRIVER_SHUT) 的电池充电。BQ2980 已启用 ZVCHG,而 BQ2982 器件则已禁用 ZVCHG。
在 BQ2980 中,如果 VBAT > V0INH、VDD < VDRIVER_SHUT-VDRIVER_SHUT_HYS 且 PACK+ 的充电器电压 > V0CHGR,则 CHG 输出将被驱动至 PACK 引脚的电压,从而实现充电。当 VBAT > VDRIVER_SHUT 时,会退出 BQ2980 中的 ZVCHG 模式,此时电荷泵处于启用状态,CHG 转换为由电荷泵驱动。在 BQ2982 中,ZVCHG 被完全禁用,因此只要 VDD < VDRIVER_SHUT–VDRIVER_SHUT_HYS,就会禁用充电。
对于 BQ2980 和 BQ2982,当 VDD 上的电压低于 V0INH 时,CHG 输出会变为高阻抗,任何流过 CHG FET 的漏电流都可能导致该电压升高并重新启用充电。如果不希望这样,可以在 CHG FET 栅极和源极之间连接一个高阻抗电阻器,以克服任何漏电流,并且在这种情况下确保 FET 保持禁用状态。该电阻应尽可能高,同时仍确保 FET 处于关闭状态,因为启用 CHG 驱动器时,它会增加器件的工作电流。栅极泄漏通常极低,因此 50MΩ 至 100MΩ 的栅源电阻可能就足以克服泄漏电流。