ZHCSHD3M October 2017 – November 2026 BQ2980 , BQ2982
PRODUCTION DATA
如果选择了任何 CTR 上拉电阻器,器件会假定 PTC 已连接到 CTR 引脚。有三个内部上拉选项:5MΩ、1.5MΩ 或 8mΩ。内部上拉支持在 CTR 引脚和 VSS 之间连接 PTC。这将使 CTR 引脚可以通过外部 PTC 检测过热故障,如 图 7-4 所示。
图 7-4 将 PTC 连接到 CTR 引脚以提供过热保护当选择任何 CTR 内部上拉电阻器(出厂配置)时,CTR 上的高电平有效信号 (VCTR > CTR VIH) 会关闭 CHG 和 DSG 输出,但不会关闭器件。
随着温度升高,PTC 电阻会增加,在将电压除以内部 RPULL_UP 且 RPTC 大于 CTR VIH 时,CHG 和 DSG 输出将关闭。随着温度下降和 PTC 电阻降低,CHG 和 DSG 输出会在 (VCTR < CTR VIL) 时重新导通。