ZHCSHD3M October   2017  – November 2026 BQ2980 , BQ2982

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 器件可配置性
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 过压 (OV) 状态
      2. 7.3.2 欠压 (UV) 状态
      3. 7.3.3 充电过流 (OCC) 状态
      4. 7.3.4 放电过流 (OCD) 和放电短路 (SCD) 状态
      5. 7.3.5 过热 (OT) 状态
      6. 7.3.6 充电和放电驱动器
      7. 7.3.7 用于 FET 强制控制和器件关断的 CTR
      8. 7.3.8 用于 PTC 连接的 CTR
      9. 7.3.9 ZVCHG(0V 充电)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 电源模式
        1. 7.4.1.1 上电复位 (POR)
        2. 7.4.1.2 正常模式
        3. 7.4.1.3 故障模式
        4. 7.4.1.4 SHUTDOWN 模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 用于器件评估的测试电路
      2. 8.1.2 测试电路图
      3. 8.1.3 使用 CTR 作为 FET 驱动器的开/关控制装置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 BQ298xx 配置 1:系统控制型复位/关断功能
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 功率 FET 选型
        4. 8.2.1.4 应用曲线
      2. 8.2.2 BQ298xx 配置 2:已禁用 CTR 功能
      3. 8.2.3 BQ298xx 配置 3:PTC 热敏电阻保护
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TA = 25°C 且 VDD = 3.6V 时的典型值。TA = –40°C 至 +85°C 且 VDD = 3 至 5V 时的最小值/最大值(除非另有说明)。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电源电流消耗
INORMAL正常模式电源电流VCHG 和 VDSG > 5V,CLOAD = 8nF(典型值:20nA(1)),VDD > 4.0V58µA
VCHG 和 VDSG > 5V,CLOAD = 8nF(典型值:20nA(1)),UVP < VDD < 3.9V46µA
IFETOFF两个 FET 驱动器均关闭时的电源电流VCHG = VDSG ≤ 0.2V24µA
ISHUT关断电流VPACK < VBAT,VDD = 1.5V0.1µA
N 通道 FET 驱动器,CHG 和 DSG
AFETONFET 驱动器增益系数,连接至 FET 的 Vgs 电压VCHG 或 VDSG = VDD + VDD × AFETON
UVP < VDD < 3.9V
CLOAD = 8nF
1.651.751.81V/V
VCHG 或 VDSG = VDD + VDD × AFETON
VDD > 4.0 V
CLOAD = 8nF
1.451.551.68V/V
VFETOFFFET 驱动器关断输出电压VFETOFF = VCHG – VSS 或 VDSG – VSS
CLOAD = 8nF
0.2V
VDRIVER_SHUTFET 驱动器电荷泵关断电压在 VDD 上升到 VDRIVER_SHUT 时启用电荷泵1.9522.1V
VDRIVER_SHUT_HYS FET 驱动器电荷泵关断电压迟滞 在 VDD 降至 VDRIVER_SHUT – VDRIVER_SHUT_HYS 时禁用电荷泵 50 mV
trise(2)FET 驱动器上升时间CLOAD = 8nF,
VCHG 或 VDSG 从 VDD 上升至 (2 × VDD)
400800µs
tfallFET 驱动器下降时间CLOAD = 8nF,
VCHG 或 VDSG 降至 VFETOFF
50200µs
ILOADFET 驱动器最大负载10µA
电压保护
VOVP过压检测范围出厂配置,50mV 阶跃37505200mV
VOVP_ACC过压检测精度TA = 25°C,CHG/DSG CLOAD < 1µA-1010mV
TA = 0°C 至 60°C,CHG/DSG CLOAD < 1µA-1515
TA = -40°C 至 +85°C,CHG/DSG CLOAD < 1µA-2525
VOVP_HYS过压释放迟滞电压固定为 200mV150200250mV
VUVP欠压检测范围出厂配置,50mV 阶跃22003000mV
VUVP_ACC欠压检测精度TA = 25°C-2020mV
TA = 0°C 至 60°C-3030mV
TA = -40°C 至 +85°C-5050mV
VUVP_HYS欠压释放迟滞电压固定为 200mV150200250mV
RPACK-VSSUV 故障期间 PACK 与 VSS 之间的电阻100300550kΩ
电流保护
VOC充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)出厂配置,2mV 阶跃。对于 OCC,范围为负(最小值 = –64,最大值 = –4)。464mV
VSCD放电阈值下的短路出厂配置10mV
20
30
40
60
120
200
VOC_ACC过流(OCC、OCD1、OCD2、SCD)检测精度< 20mV-11mV
20 至大约 5mV-323
56 至大约 100mV-55
> 100mV-1212
IPACK-VDD电流故障期间 PACK 和 VDD 之间的灌电流。用于负载移除检测824µA
IOCD_RECOCD、SCD 恢复检测电流OCD 或 SCD 故障期间来自 VDD 和 BAT 的电流之和55µA
VOC_RELOCC 故障释放阈值(VBAT – VPACK)100mV
OCD、SCD 故障释放阈值(VPACK – VBAT)-400mV
过热保护(2)
TOT内部过热阈值出厂配置75°C
85
TOT_ACC内部过热检测精度-1010°C
TOT_HYS内部过热保护迟滞81522°C
保护延迟(2)
tOVP过压检测延迟出厂配置0.20.250.3s
0.811.2
11.251.5
3.64.55.4
tUVP欠压检测延迟出厂配置162024ms
76.896115.2
100125150
115.2144172.8
tOC过流(OCC、OCD)检测延迟出厂配置5.6810.5ms
12.41619.6
162024
38.44857.6
tSCD放电短路检测延迟固定配置125250375µs
tOT过热检测延迟固定配置3.64.55.4s
FET 强制控制/器件关断控制,CTR
VIH高电平输入1V
VIL低电平输入0.4V
VHYSVIH 和 VIL 的迟滞200mV
RPULL_UP有效内部上拉电阻(与外部 PTC 配合使用)出厂配置(如已启用)1.5MΩ
5
8
ZVCHG(0V 充电)
V0CHGR启动 0V 充电所需的充电器电压仅限 BQ2980xx(在 BQ2982xx 中禁用 ZVCHG)。当 VDD < V0INH 时,CHG 驱动器变为高阻抗。2V
V0INH禁止 0V 充电的电池电压1V
INORMAL 受驱动 CHG 和 DSG FET 的电荷泵效率的影响。可能需要超低栅极泄漏 FET。使用 IGSS 典型值为 10µA 的 FET 时,Inormal 可能明显更高。有关更多详细信息,请参阅功率 FET 选型。
根据设计指定。