ZHCSLX1 September 2020 BQ25980
PRODUCTION DATA
BQ25980 是一款峰值效率为 98.6% 的 8A 电池充电解决方案,采用两相开关电容结构,适用于 2 节锂离子电池。 开关电容器架构允许电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ25790 等主充电器一起使用时,系统能够以超低功耗从预充电模式切换至恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 和终端模式,实现快速充电。
BQ25980 还通过内部 MOSFET 支持 7A 旁路模式充电(以前称为电池开关模式充电)。旁路模式充电路径中的 Rdson 小于 13mΩ,可实现高电流运行。集成旁路模式可向后兼容 10V 快速充电适配器,从而为 2 节电池充电。
该器件通过集成多路复用控制和驱动器支持外部 N-FET 的双输入配置。它还允许无需外部 N-FET 的单输入或单 N-FET。