ZHCSLX1 September   2020 BQ25980

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4说明(续)
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Device Support
      1. 5.1.1 第三方产品免责声明
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 峰值效率达 98.6% 的开关电容并联充电器支持 2 节电池和 8A 快速充电
  • 正在申请专利的两相开关电容架构经优化可实现超高效率
    • 输入电压为电池电压的 2 倍(7.0V 至 9.54V)
    • 输出电流为输入电流的 2 倍(高达 4.75A)
    • 减少输入电缆的功率损耗
  • 集成式 7A 旁路模式快速充电
    • 适用于高电流运行的 13mΩ 充电路径电阻
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器
  • 支持宽输入电压范围

    • 高达 22V 的工作输入电压

    • 使用可选外部 ACFET 时输入电压最高可达 40V,不使用外部 ACFET 时输入电压最高可达 28V

  • 通过运行双通道同步 BQ25980 实现并联充电,充电电流高达 12A

  • 可实现安全运行的集成可编程保护功能
    • 输入过压保护 (BUSOVP) 和电池过压保护 (BATOVP)
    • 输入过流保护 (BUSOCP) 和电池过流保护 (BATOCP)
    • 输出过压保护 (VOUTOVP)
    • 输入欠流保护 (BUSUCP) 和输入反向电流保护 (BUSRCP),可检测适配器断开并防止升压
    • 输入短路保护 (BUSSCP)
    • 电池和连接器温度监控(TSBAT_FLT 和 TSBUS_FLT)
    • 结点过热保护 (TDIE_FLT)
    • 利用外部 ACFET 实现可选输入过压保护,输入电压最高可达 40V
  • 用于系统优化的可编程设置
    • 中断和中断屏蔽
    • ADC 读数和配置
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC