ZHCSMZ9D September 2022 – February 2025 BQ25620 , BQ25622
PRODUCTION DATA
ILIM 引脚将输入电流限值钳位到 IINREG = KILIM / RILIM,其中 RILIM 从 ILIM 引脚连接到 GND。ILIM 引脚可用于将输入电流限值限制在 100mA - 3.2A 范围内。输入电流被限制在由 ILIM 引脚和 IINDPM 寄存器位设定的两个值中的较低值。ILIM 引脚还可用于监测输入电流。输入电流与 ILIM 引脚上的电压成正比,可通过以下公式计算得出:IIN = (KILIM x VILIM) / (RILIM x 0.8)。当 EN_EXTILIM 位设置为 0 时,ILIM 引脚功能会被禁用。
当 ILIM 引脚上的输入电流设置为以下值时,需要一个与 RILIM 并联的 RC 滤波器:
RC 滤波器的值分别为 1.2kΩ 和 330nF。